Publicar produtos
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
    Biamp

    REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W

    Traduzido por Google,

    Este amplificador de potência em ponte de 8 canais é provavelmente o amplificador de classe D mais versátil da linha. Combinado com um pré-amplificador ou matriz, o REVAMP8250 pode ser usado para criar 8 zonas em mono, 4 zonas em estéreo, até 4 mono em ponte ou 2 sistemas estéreo em ponte podem ser criados. O amplificador possui um ventilador de refrigeração inteligente de velocidade variável embutido para manter a unidade resfriada. Ao instalar o REVAMP8250, um prático indicador LED de sobrecarga de entrada na parte traseira e um indicador de clipe de amplificador na frente garantirão uma instalação rápida e sem complicações.

    Especificação
    • Keywords: revamp8250, revamp 8250, 8250, bridgeable, power amp, power amplifier, class-d, class d, 8 channel, 8-channel, 8x250w, 8x250 watts, 8 zones, 4 zones, stereo zones, cooling fan, amplifier, audio, sound, switching mode power supply, 8 outputs, 8 inputs,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarevamp8250_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers