Publicar produtos
SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black
SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black
    Biamp

    SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black

    Traduzido por Google,

    O SDQ5PIR é um conjunto de alto-falantes estéreo com 1 alto-falante ativo e 1 passivo que representa confiabilidade, acessibilidade, música dinâmica e reprodução de voz detalhada! O alto-falante do amplificador estéreo ativo possui um woofer de 5,25” de baixa distorção e alta eficiência e uma saída alimenta o segundo alto-falante passivo conectável.

    O conjunto SDQ5PIR pode ser controlado a partir do controle remoto infravermelho incluído, via comandos seriais ou através dos painéis de controle de parede Biamp (ACP, ACPL ou ACPR) que permitem o controle de potência e volume. ACPL e ACPR também permitem a adição de entradas de áudio externas. Professores, palestrantes ou qualquer pessoa que esteja fazendo uma apresentação podem parar de se preocupar com problemas no sistema de áudio e manter o foco em sua apresentação.

    Todas as entradas podem ter ganho ajustado, usadas individualmente ou misturadas. A entrada balanceada permite longa linha de sinal sem interferência. Você não ouvirá nenhum zumbido ou zumbido, porque não haverá problemas de loop de aterramento ao conectar o SDQ5PIR com laptops notoriamente difíceis, projetores LCD ou quadros brancos interativos.

    Esses alto-falantes oferecem uma variedade de possibilidades de som quando usados em conjunto com uma tela plana, projetor ou quadro inteligente. Com sua blindagem magnética, esses alto-falantes são a solução de áudio ideal e econômica para sua sala de aula, sala de reuniões ou sala de reunião.

    Especificação
    • Keywords: sdq5pir, sdq5pir-bl, sdq5pir-w, sdq5pirbl, sdq5pirw, 5', 5 inch, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, loudspeaker set, passive loudspeaker, active stereo amp, stereo, rca cinch input, mini stereo jack input, pc, mp3 player, stereo amplifier, 2 x 30 watt amp, flat screen, projector, smart board, magnetic shielding, audio, sound, music, classroom, class room, boardroom, interactive white board, meeting room, room, interior, stylish, design, balanced input, long signal line, voice, speech, voice reproduction, low distortion, linkable, passive loudspeaker, acpl, acpr, external audio, input, audio input, teacher, lecturer, presenter, giving presentation,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasdq5pir_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers