Publicar produtos
Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer
Biamp

Desono™ SUB2201 Passive 10" Subwoofer

Traduzido por Google,

O subwoofer passivo compacto de 10' SUB2201 foi projetado para reproduzir graves suaves e fortes em um espaço pequeno, oferecendo potência musical de 250 watts a 4 ohms. O gabinete passa-banda de 6ª ordem produz graves secos, mas profundos, usando apenas um único woofer de 10 polegadas de comprimento.

Encha seu bar, restaurante ou loja com um som de espectro completo! O SUB2201 em combinação com os alto-falantes CHAMP-3D e MASK ou OVO oferece uma experiência de som ao vivo que faz suas calças vibrarem.

A SUB2201 é construída em compensado e possui acabamento em pintura estruturada. A combinação de seu tamanho compacto e graves potentes permite que você coloque o subwoofer sob um banco, em um canto ou em um móvel enquanto ainda desfruta das vibrações de um baixo forte e forte!

Este subwoofer está equipado com um adaptador de montagem em poste de metal de 35 mm na parte superior, permitindo suportes para a colocação de gabinetes superiores.

Especificação
  • Keywords: sub2201, bass, compact, 10', 10 inch, passive, subwoofer, sub-woofer, sub woofer, 250w, 250 watt, bandpass, cabinet, black, sub2201-bl, band pass, music, sound, live sound, deep bass,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasub2201_desono-subwoofer
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de produtosDesono Subwoofers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers