Publicar produtos
TesiraFORTÉ® AVB AI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB AI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB AI Fixed I/O DSP

    Traduzido por Google,
    O TesiraFORTÉ AVB AI é um servidor de áudio digital com 12 entradas analógicas e 8 saídas analógicas e até 8 canais de áudio USB configuráveis. O TesiraFORTÉ AVB AI utiliza a rede de áudio digital AVB/TSN e pode ser usado como um dispositivo autônomo ou combinado com outros dispositivos TesiraFORTÉ AVB e servidores, expansores, terminais e controladores Tesira.
    Especificação
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb ai, avbai, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ai, forté ai, ai, tesira forté ai, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ai, forte ai, ai, tesira forte ai, tesira forte avb ai, forte avb ai, avb, avb ai, forte ai, tesira ai, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb ai, forté avb ai, tesira forté avb ai

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesiraforte-avb-ai_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosFixed Audio DSP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio