Publicar produtos
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface
    Biamp

    Vocia® VPSI-1 Paging Station Interface

    Traduzido por Google,
    O dispositivo VPSI-1 foi projetado para permitir que microfones e indicadores de LED de terceiros façam interface como dispositivos escravos para os microfones da série Vocia Wall Stations (WS-4/10, EWS-4/10) e Desk Stations (DS-4/10). e para o dispositivo Vocia Input 6 (VI-6) para paginação através das portas de paginação. O VPSI-1 também pode facilitar a interface de microfones e sistemas de controle de terceiros com estações de parede e mesa Vocia. A estação de pager host deve ser configurada para o modo 'Controle remoto' no software.
    Especificação
      • Slave interface to Vocia Paging Stations and VI-6 device
      • Visual feedback of Paging and Zone status
      • Suitable for surface mounting
      • Audio, Power and Control over a single Ethernet cable (PoE)
      • IP30 Compliant
      • Power is provided by the host device
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vpsi-1, vocia vpsi1, vocia vpsi 1, vpsi-1, vpsi 1, vpsi1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-vpsi-1_expansion-input
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosExpansion Inputs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação