Publicar produtos
TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AVB CI Fixed I/O DSP

    Traduzido por Google,
    O TesiraFORTÉ AVB CI é um servidor de áudio digital com 12 entradas analógicas — cada uma com tecnologia Acoustic Echo Cancellation (AEC), 8 saídas analógicas e até 8 canais de áudio USB configurável. O TesiraFORTÉ AVB CI utiliza a rede de áudio digital AVB/TSN e pode ser usado como um dispositivo autônomo ou combinado com outros dispositivos TesiraFORTÉ AVB e servidores, expansores, terminais e controladores Tesira.
    Especificação
      • 128 x 128 channels of AVB
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, acoustic, echo cancellation, avb ci, avbci, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci, tesira forte avb ci, forte avb ci, avb, avb ci, forte ci, tesira ci, tesiraforté avb, forté avb, tesira forté avb, tesiraforté avb ci, forté avb ci, tesira forté avb ci

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesiraforte-avb-ci_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosFixed Audio DSP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio