Publicar produtos
TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN VT Fixed I/O DSP

    Traduzido por Google,
    O TesiraFORTÉ DAN VT é um servidor de áudio digital com 12 entradas analógicas e 8 saídas analógicas, e inclui tecnologia de cancelamento de eco acústico (AEC) em todas as 12 entradas. Inclui até 8 canais de áudio USB configuráveis, uma interface VoIP de 2 canais, uma interface de telefone FXO padrão e rede de áudio digital Dante.
    Especificação
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • SIP VoIP interface via RJ-45 connector
      • Standard FXO telephone interface via RJ-11 connector
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan vt4, danvt4, vt4, digital audio server, audio server, aec, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté vt, forté vt, vt, tesira forté vt, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte vt, forte vt, vt, tesira forte vt, tesira forte dan vt, forte dan vt, dan, dan vt, forte vt, tesira vt, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan vt, forté dan vt, tesira forté dan vt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatesiraforte-dan-vt_fixed-audio-dsp
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de produtosFixed Audio DSP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio