Publicar produtos
V2-26 Two-Way, Full-Range Compact Loudspeaker System, Frequency Shaded LF
Biamp

V2-26 Two-Way, Full-Range Compact Loudspeaker System, Frequency Shaded LF

Traduzido por Google,

O V2-26 é um sistema de alto-falante bidirecional de alcance total adequado para uso em uma ampla variedade de instalações fixas. Este modelo versátil é ideal para sistemas distribuídos como os encontrados em cafés, restaurantes, shopping centers e aeroportos. Com seus poderosos drivers de cone duplo, o V2-26 fornece saída adicional de baixa frequência e médios em relação ao seu produto irmão, o V2-6. Quando emparelhado com um subwoofer como o V2-212S, um sistema V2-26 produzirá um som de amplo espectro de alta fidelidade que desmente seu tamanho modesto. Além de sistemas distribuídos, o V2-26 é uma excelente escolha para aplicações auxiliares de atraso. Quando usados para aumentar um sistema de front-of-house em locais como auditórios, teatros e casas de culto, os alto-falantes de atraso podem equilibrar significativamente a diferença no nível de pressão sonora da frente da sala para o fundo da sala. As unidades podem ser posicionadas para preenchimento de varanda, preenchimento de varanda ou simplesmente colocadas na parte traseira das áreas de estar.

Ao implantar os alto-falantes V2-26 dessa maneira, o projetista do sistema terá um controle muito maior sobre os níveis relativos e a resposta tonal relativa ao comissionar e equalizar a instalação.

O V2-26 pode ser montado em uma superfície de parede ou teto usando seu suporte de forquilha incluído, suspenso de seus pontos de fixação roscados M6 ou instalado usando um dispositivo de montagem de terceiros. Ele inclui um design de chifre giratório que permite a dispersão ideal nas posições de montagem vertical ou horizontal.

CONTROLADORES DE ALTO-FALANTE AMPLIFICADOS
Community ALC404D é recomendado para este produto. Os modelos ALC de maior potência também podem ser usados com segurança.

Especificação
  • Keywords: v2-26, v226, v2, v2 26, point source, point source loudspeakers, point source speakers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicav2-26_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Point Source
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers