Publicar produtos
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
    Biamp

    Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit

    Traduzido por Google,

    A Vidi Content Cam 250 é uma câmera especializada em conteúdo 4K, projetada para digitalizar e compartilhar o conteúdo de quadros brancos virtuais com participantes remotos de reuniões por meio do Microsoft Teams Rooms.

    Aproveitando o recurso Content Camera do Microsoft Teams Rooms, a Vidi Content Cam 250 oferece correção trapezoidal e tecnologia de camadas translúcidas, garantindo que os participantes remotos sempre tenham uma visão clara do conteúdo do quadro branco, mesmo quando os apresentadores estão escrevendo ativamente. A solução oferece excepcional flexibilidade de instalação, com opções de montagem na parede para quadros brancos de 1,8 a 2,4 metros e montagem no teto para quadros brancos de até 3,6 metros.

    Baseada na plataforma comprovada da câmera Vidi 250 e incluindo um cabo de extensão USB de 15 metros, a Vidi Content Cam 250 integra-se perfeitamente às soluções de computação Lenovo TSC existentes da Biamp. Isso cria experiências de colaboração equitativas, onde todos os participantes da reunião têm a mesma visualização de alta qualidade do conteúdo do quadro branco, independentemente de sua localização física, reduzindo a lacuna entre a colaboração física e digital.

    • Compatibilidade da câmera de conteúdo do Microsoft Teams Rooms com correção trapezoidal.
    • A tecnologia de camadas translúcidas mantém o conteúdo visível mesmo quando o apresentador bloqueia a visão.
    • Múltiplas opções de montagem: parede (placas de 1,8 m), parede estendida (placas de 2,4 m), teto (placas de até 3,6 m)
    • Botão de localização audível
    • Potência selecionável por software versus número de canais
    • Construída sobre a plataforma comprovada da câmera Vidi 250.
    • Inclui cabo de extensão USB de 15 metros para instalação flexível.
    • Acessório opcional TB-1 para ponte de fixação de placas em instalações de forro suspenso.
    • Fácil integração com as soluções de computação Biamp Lenovo TSC.
    Especificação
    • GENERAL
      Height1.98 inches (50.3 mm)
      Width1.97 inches (50 mm)
      Depth2.76 inches (70 mm)
      Weight160g
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range0°C – 40°C
      Humidity0% – 95%
      AltitudeUp to 10,000 ft
      POWER
      PowerUSB Type C
      CAMERA
      Diagonal Field of View120°
      Horizontal Filed of View109°
      Verticle Field of View75°
      Image Sensor12 Megapixel
      Focus Distance174.1 cm
      Digital ZoomUp to 5x digital zoom
      PositioningAutoframing capability
      IndicatorsWhite/Off
      Supported Resolutions720p @ 30fps
      1080i @ 30fps
      1080p @ 30fps
      2160p @ 30fps
      COMPLIANCE
      ComplianceCE, UKCA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavidi-content-cam-250-whiteboard-content-camera-kit
    • Familia de productoVidi
    • Grupo de produtosConferencing Cameras
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios