Publicar produtos
MPLT32-G Powerful Two-Way Long Throw Horn
Biamp

MPLT32-G Powerful Two-Way Long Throw Horn

Traduzido por Google,

O MPLT32 é um projetor de música de alta qualidade bidirecional de 100 volts. Ele tem potência nominal de 32 watts RMS a 100 volts e derivações de transformador em 32 – 16 – 8 – 4 watts. Seu desempenho de saída de longo alcance oferece som de qualidade em longas distâncias e em áreas amplas com música e fala. A característica bidirecional faz com que sua música ainda soe natural, onde a caixa em forma de trompa garante que você cubra uma grande distância./p>

Graças à faixa de cobertura bem considerada, alta sensibilidade, alta saída, baixa distorção e resposta de frequência estendida, este alto-falante carregado com corneta MPLT32 é ideal para voz, música ou até mesmo sinais de alarme. Pode ser usado em aplicações externas, como instalações recreativas, escolas, estacionamentos, bem como em grandes aplicações internas, como centros esportivos, aeroportos, salas de exposições…

A carcaça do MPLT32 é feita de ABS de alto impacto. Possui um woofer HD revestido de 6,5” e um driver de corneta de 1”. O suporte é feito de alumínio revestido, o que torna o alto-falante totalmente à prova de intempéries (IP66) e tem garantia contra corrosão. O alto-falante MPLT32 pode ser pintado em qualquer cor.

Especificação
  • Keywords: mplt32-g, mplt32g, mplt32, industrial, compression, driver, horn, full metal, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance, wide horizontal dispersion, horizontal dispersion, weatherproof, long throw, two-way, two way, 2 way, high quality music projector, music, voice, recreational facilities, schools, parking facilities, indoor applications, sports centers, airports, exhibition halls, gym, gymnasium, announcement, ip66

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamplt32_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers