Publicar produtos
Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device
Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device
    Biamp

    Vocia® ANC-1 Ambient Noise Compensation Device

    Traduzido por Google,
    O ANC-1 permite ajustes automáticos de nível de saída em resposta a mudanças nos níveis de ruído ambiente. A interface do software Vocia permite um ajuste abrangente dos parâmetros ANC e utiliza a tecnologia Power over Ethernet (PoE) compatível com IEEE.
    Especificação
      • Automatic, adaptive volume adjustment based on ambient noise sensing and processing
      • 48V phantom power
      • Power over Ethernet (PoE)
      • Wall mountable
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles, plus power on a single Ethernet cable
      • Status LEDs
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia anc-1, vocia anc1, vocia anc 1, anc-1, anc 1, anc1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-anc-1_monitor
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosMonitors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede