Publicar produtos
Vocia® CI-1 Control Interface
Vocia® CI-1 Control Interface
    Biamp

    Vocia® CI-1 Control Interface

    Traduzido por Google,
    A interface de controle CI-1 é um produto complementar à interface de segurança de vida Vocia LSI-16. Facilita as conexões necessárias com o LSI-16/LSI-16e para atender aos padrões EN 54-16.
    Especificação
      • High reliability switches for Local Sounder Silence, System Test, and System Fault Reset
      • High level sounder for Fault/Alarm warning
      • Dual 24V DC power summing with power loss fault connection
      • Provides terminating resistors for Alarm and Fault Inputs
      • Provides terminating resistors for any unused monitored outputs
      • Current limited reference voltage output
      • Rack mountable (1RU)
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified, CE marked, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia ci-1, vocia ci1, vocia ci 1, ci-1, ci 1, ci1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, emergency, emergency system, fire alarm, fire alarm system, vocia lsi-16, vocia lsi16, vocia lsi 16, lsi-16, lsi 16, lsi16, vocia lsi-16e, vocia lsi16e, vocia lsi 16e, lsi-16e, lsi 16e, lsi16e

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-ci-1_interface
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosInterfaces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede