Publicar produtos
Vocia® DS-10 Desktop Paging Station
Vocia® DS-10 Desktop Paging Station
    Biamp

    Vocia® DS-10 Desktop Paging Station

    Traduzido por Google,
    O DS-10 é uma estação de paginação em rede de mesa que oferece suporte à funcionalidade de endereço público padrão e avançada. Com DSP incorporado, memória integrada e PoE, todas as informações de configuração específicas do dispositivo são armazenadas localmente, o que significa que o DS-10 não depende de um controlador centralizado para processamento e roteamento de página.
    Especificação
      • Push-to-talk button with status indication
      • Up to 999 user-configurable page codes
      • Up to 255 software configurable priority paging levels
      • Local digital signal processing including gain, filters, and compressor/limiter
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Auxiliary Port provides connection for power, line-level audio, and bi-directional RS-232 for transmitting Vocia Text Protocol (VTP) commands
      • Local storage of default and/or custom preambles
      • Built-in store and forward functionality
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles, plus power over a single cable
      • Backlit liquid crystal display (LCD)
      • Optional PIN to restrict unauthorized use
      • High-quality gooseneck cardioid microphone with dual transducer (monitored)
      • Rotary ID switches for unit identification
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ds-10, vocia ds10, vocia ds 10, ds-10, ds 10, ds10, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, desk, desk mount, deskmount, vocia deskmount, vocia desk mount

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-ds-10_desk-station
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosDesk Stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação