Publicar produtos
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
    Biamp

    Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter

    Traduzido por Google,
    O adaptador Vocia Telephone Paging permite uma conexão direta de duas ou quatro linhas de serviço telefônico analógico (POTS) ou linhas telefônicas PBX baseadas em POTS. A interface permite paginação ao vivo e em tempo real usando qualquer código de página dentro do sistema Vocia. O POTS-1 oferece suporte a mensagens regulares e de emergência do Vocia e também suporta o empilhamento de páginas e a funcionalidade de armazenamento e encaminhamento.
    Especificação
      • Two or four POTS lines (POTS-1-2 or POTS-1-4)
      • Device monitoring 
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included 
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU) 
      • Dual CobraNet® ports for redundant Ethernet connections 
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia pots-1, vocia pots1, vocia pots 1, pots-1, pots 1, pots1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, pots, vocia pots

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-pots-1_expansion-input
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosExpansion Inputs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação