Publicar produtos
Vocia® VA-4030 Amplifier
Vocia® VA-4030 Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4030 Amplifier

    Traduzido por Google,
    O VA-4030 é um amplificador digital de quatro canais em rede. É habilitado para CobraNet e capaz de fornecer potência de áudio contínua a 30 Watts RMS por canal. O VA-4030 também possui capacidade de failover abrangente com failover de dispositivo para dispositivo e de canal para canal.
    Especificação
      • Four channels of 30W RMS per channel
      • Transformer coupled outputs, Low impedance (4 or 8O) or 25V, 70V or 100V (hardware selectable)
      • Comprehensive failover:
        • Device-to-device
        • All-to-1 channel
        • 1:1 channel
      • Supports Page Active Relay (PAR), ELD-1, and ANC-1
      • Local non-volatile storage of emergency messages
      • LED status and signal indication
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, compressor/limiting, delay, speaker equalization, and output sensitivity
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Dual Ethernet ports for redundancy
      • Rotary switches for device identification
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia va-4030, vocia va4030, vocia va 4030, va-4030, va 4030, va4030, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-va-4030_amplifier
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosAmplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers