Publicar produtos
Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier
Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-8150CV Networked Amplifier

    Traduzido por Google,
    O VA-8150CV é um amplificador de voltagem constante de oito canais em rede digital de 70V/100V. É habilitado para CobraNet e capaz de fornecer potência de áudio contínua a 150 Watts por canal. O VA-8150CV também possui portas Ethernet duplas para conectividade CobraNet redundante, recursos abrangentes de failover (dispositivo para dispositivo e failover de canal para canal) e entradas de energia duplas.
    Especificação
      • Eight channels; 150W per channel
      • Page active relay
      • Comprehensive failover
      • Extended audio delay (up to 32 seconds per channel)
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Flexible line monitoring
      • Dual Ethernet ports for network redundancy
      • Dual power inputs (100-240V and 2x 48V DC)
      • Rack mountable (2RU)
      • EN 54-16 certified, CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, rohs, rohs compliant, vocia, vocia va-8150cv, vocia va8150cv, vocia va 8150cv, va-8150cv, va 8150cv, va8150cv, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-va-8150cv_amplifier
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosAmplifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers