Publicar produtos
Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone
Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone
    Biamp

    Vocia® VAM-1 Auxiliary Microphone

    Traduzido por Google,
    O dispositivo VAM-1 é um conjunto de microfone independente que funciona como um dispositivo escravo para os microfones da série Vocia Wall and Desk Station (WS-4/10 e DS-4/10) e para o Vocia Input 6 (VI-6) para paginação através das portas de paginação. Até quatro microfones escravos VAM-1 podem ser conectados por VI-6. O VAM-1 incorpora uma chave PTT e tem indicação por LED dos estados de paging Wait, Talk Now e Unavailable. A trava do microfone é magnética para facilitar o encaixe na base.
    Especificação
      • Slave device to non-emergency Vocia paging stations and VI-6 devices
      • PoE (Power over Ethernet)
      • Visual feedback of Paging and Zone status
      • Suitable for mounting on a wall or desk
      • Audio and Control over a single Ethernet cable
      • IP30 Compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vam-1, vocia vam1, vocia vam 1, vam-1, vam 1, vam1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-vam-1_wall-station
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosWall Stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação