Publicar produtos
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device
    Biamp

    Vocia® VI-8 8-Channel Live Audio Input Device

    Traduzido por Google,
    O Vocia Input 8 (VI-8) foi projetado para facilitar a paginação de áudio ao vivo de fontes de usuário para zonas de emergência e não emergência em um sistema Vocia. O VI-8 permitirá acesso direto à paginação de oito fontes por meio de entradas analógicas de nível de microfone/linha ou conexões de áudio digital CobraNet. Nove entradas lógicas podem ser atribuídas a vários eventos de controle Vocia, incluindo controle de paginação. Uma saída lógica e quatro saídas de relé podem ser atribuídas para controlar eventos. A saída lógica pode ser usada para relatar o status de um ou vários VI-8s encadeados para um sistema externo. As entradas e saídas lógicas são monitoradas.
    Especificação
      • 8 analog mic/line level or CobraNet inputs
      • 1 logic and 4 relay control outputs
      • 8 logic inputs
      • Device status monitoring via control logic input and output
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, and compressor/limiting
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Device and logic I/O status monitoring
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vi-8, vocia vi8, vocia vi 8, vi-8, vi 8, vi8, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-vi-8_expansion-input
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosExpansion Inputs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio