Publicar produtos
Vocia® VO-4 Output Device
Vocia® VO-4 Output Device
    Biamp

    Vocia® VO-4 Output Device

    Traduzido por Google,
    O VO-4 é um dispositivo de expansão de saída de áudio em rede que permite ao usuário adicionar quatro canais de saída de nível de linha a um sistema Vocia. O VO-4 aceita quatro canais de entrada de áudio digital via CobraNet e fornece quatro saídas de áudio analógico de nível de linha. O VO-4 possui DSP embutido e memória integrada para processar e armazenar localmente todas as informações de configuração específicas do dispositivo e inclui processamento de sinal digital de cadeia fixa abrangente.
    Especificação
      • Converts digital audio to analog audio
      • 4 removable terminal block connectors for line-level outputs
      • 4 control inputs and 4 control outputs
      • Power over Ethernet (PoE)
      • Software-configurable local audio signal processing including gain, filters, and compressor/limiter
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Status LEDs to indicate signal and clip
      • Rack mountable (1RU)
      • Rotary switches for unit identification
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vo-4, vocia vo4, vocia vo 4, vo-4, vo 4, vo4, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-vo-4_expansion-output
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosExpansion Outputs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede