Publicar produtos
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface
    Biamp

    Vocia® VOIP-1 Voice Over IP Interface

    Traduzido por Google,
    A interface Vocia Voice over IP (VoIP-1) atua como um ponto final SIP, permitindo uma conexão direta com um gerenciador de chamadas VoIP existente. A interface permite paginação ao vivo e em tempo real usando qualquer código de página dentro de um sistema Vocia. O VoIP-1 oferece suporte a mensagens regulares e de emergência do Vocia e também suporta empilhamento de páginas e funcionalidade de armazenamento e encaminhamento.
    Especificação
      • Two or four VoIP lines (VOIP-1-2 or VOIP-1-4)
      • Multiple codec support
      • Device monitoring
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU)
      • Dual CobraNet ports for redundant Ethernet connections
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia voip-1, vocia voip1, vocia voip 1, voip-1, voip 1, voip1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, voip, vocia voip, voice over ip interface

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-voip-1_expansion-input
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosExpansion Inputs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação