Publicar produtos
Vocia® WS-4 Wall Paging Station
Vocia® WS-4 Wall Paging Station
    Biamp

    Vocia® WS-4 Wall Paging Station

    Traduzido por Google,
    O WS-4 é uma estação de paging em rede montada na parede que oferece suporte à funcionalidade de endereço público padrão e avançada. Apresentando DSP embutido, PoE e memória integrada, todas as informações de configuração específicas do dispositivo são armazenadas localmente, o que significa que o WS-4 não depende de um controlador centralizado para processamento e roteamento de página.
    Especificação
      • Push-to-talk button with status indication 
      • 4 user-configurable page codes 
      • Up to 255 software configurable priority paging levels
      • Local digital signal processing including gain, filters, and compressor/limiter
      • Local storage of default and/or custom preambles
      • Built-in store and forward functionality
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles
      • Backlit liquid crystal display (LCD)
      • Optional PIN to restrict unauthorized use
      • Auxiliary Port provides connection for power, line-level audio, and bi-directional RS-232 for transmitting Vocia Text Protocol (VTP) commands
      • High-quality, noise-cancelling handheld microphone
      • Rotary ID switches for unit identification
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia ws-4, vocia ws4, vocia ws 4, ws-4, ws 4, ws4, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, wall, wall mount, wallmount, vocia wallmount, vocia wall mount

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavocia-ws-4_wall-station
    • Familia de productoVocia
    • Grupo de produtosWall Stations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação