Publicar produtos
Workplace Bridge Dedicated Gateway Device
Biamp

Workplace Bridge Dedicated Gateway Device

Traduzido por Google,

O Workplace Bridge é um dispositivo de gateway dedicado, projetado para conectar dispositivos Biamp à plataforma em nuvem Workplace. Essa solução inovadora interliga redes AV tradicionalmente isoladas com a internet, permitindo o gerenciamento centralizado na nuvem sem comprometer a segurança da rede. O Workplace Bridge oferece um caminho de conexão contínuo para implantações Tesira existentes, ampliando os recursos de sistemas legados.

O Workplace Bridge é a solução perfeita para organizações que buscam modernizar sua infraestrutura de AV sem substituir os sistemas Tesira existentes. Ele permite o gerenciamento centralizado de equipamentos de AV em vários locais, salas e edifícios por meio da plataforma em nuvem Workplace da Biamp.

O Workplace Bridge está em conformidade com a Lei de Acordos Comerciais dos Estados Unidos (TAA), permitindo sua inclusão nas propostas de venda de contratados da GSA Schedule para o governo federal dos EUA.

  • Fornece um ponto de presença único para todo o tráfego da nuvem do Workplace.
  • Mantém o isolamento da rede AV para todo o restante do tráfego.
  • Permite a compatibilidade com o Workplace para dispositivos Tesira legados (Forté rev A, Tesira Server).
  • Design de hardware de nível empresarial, montável em rack
  • Implantação simplificada para departamentos de TI com complexidade de rede reduzida.
  • Garantia de 5 anos
  • Em conformidade com a Lei de Acordos Comerciais dos EUA (TAA)
  • Biamp Workplace Ready
Especificação
  • GENERAL
    Height1.719 inches (43.65 mm)
    WidthWith Rack Ears: 19 inches (482.60 mm)
    Without Rack Ears: 17.331 inches (440.20 mm)
    Depth6.637 inches (168.57 mm)
    Weight2.205 lbs (2.4 kg)
    ENVIRONMENTAL
    Humidity85% (non-condensing)
    POWER
    Power100-240VAC
    50/60Hz
    1.69A - 0.7A
    Power Consumption170W
    NETWORK
    Network Connection(s)2x 1000 Base T
    Network Connection(s)2x 1000 Base T
    CERTIFIED SOLUTIONS
    TAA CompliantTAA Compliant
    COMPLIANCE
    CertificationsRoHS, UL, CE, RMC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaworkplace-bridge-dedicated-gateway-device
  • Familia de productoNetwork Gateway
  • Grupo de produtosWorkplace Bridge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede