Publicar produtos
ZONE4 4-Zone Stereo Pre-Amplifier
ZONE4 4-Zone Stereo Pre-Amplifier
    Biamp

    ZONE4 4-Zone Stereo Pre-Amplifier

    Traduzido por Google,

    O sofisticado pré-amplificador ZONE4 permite controlar quatro zonas estéreo com apenas uma unidade acessível. Em qualquer uma das 4 zonas pode reproduzir música proveniente de uma das 4 fontes de música que pode ligar.

    Existe também a possibilidade de atribuir 3 microfones a cada zona onde o MIC1 pode ser um microfone de prioridade dinâmica (através do fecho de contacto) ou um microfone de paging selectivo de 4 zonas (MICPAT-4). Cada sinal pode ser atribuído a qualquer uma das quatro zonas de saída por meio de interruptores na parte frontal e traseira da unidade. A fonte de alimentação fantasma no MIC 1 e 2 pode ser ativada por meio de um interruptor DIP.

    O ZONE4 pode ser controlado a partir do painel frontal (com visor digital), via conector RS232 ou via serial IR. Além disso, você pode controlar a unidade através dos painéis de controle remoto ZONE4R. Esses painéis de controle têm um visor de status de LED claro e botões para nível de música, nível de MIC/MIX, seleção de fonte e controles de mudo. Como o controle remoto é conectado com um cabo CAT5 normal, é muito fácil de instalar.

    No lado da saída, há um seletor de entrada de linha e controle de nível de música por zona. Um visor digital nítido facilita o monitoramento do funcionamento da unidade. Além disso, há controle de nível MIC-MIX independente e controle de graves e agudos por zona.

    A unidade tem formato de 19” e vem de fábrica com suportes removíveis. A tampa de metal removível (incluída) protege suas configurações de MIC.

    Especificação
    • Keywords: zone4, zone 4, 4-zone, 4 zone, stereo pre-amplifier, four stereo zones, stereo zones, music sources, 4 music sources, independent mic-mix, matrix system, matrix,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazone4_commercial-audio-matrix-system
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Matrix Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio amplifiers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniclassStereo Amplifiers