Publicar produtos
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    Arquivado

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Especificação
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabollardsingle
    • Familia de productoBikeKeeper
    • Grupo de produtosOutdoor furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-08-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1010
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal bollards
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards

    Produtos parecidos