Publicar produtos
Floor Access Door Models Type FT-30

Floor Access Door Models Type FT-30

Traduzido por Google,
As portas de acesso ao piso tipo FT-30, à prova de inundações, são construídas para uso em aplicações onde há preocupação com a entrada de água ou outros líquidos na abertura de acesso. As portas tipo FT-30 são classificadas para suportar uma coluna de água de 9,14 m (30 pés) pela parte superior sem vazamento e até 1,52 m (5 pés) pela parte inferior (quando especificado), além de resistirem a gases e odores de baixa pressão. As portas são reforçadas para suportar a carga de rodas AASHTO H-20 e apresentam construção em alumínio, ferragens em aço inoxidável tipo 316 e sistema de assistência de elevação projetado para facilitar a operação com uma só mão. (Patente pendente)
Especificação
  • Guide Specifications

    • Material: 1/4" (6mm) aluminum cover and extruded aluminum frame
    • Cover: Diamond-pattern tread plate reinforced for H-20 wheel loading. Designed for installation in off street locations where the door is not subjected to high density, fast moving traffic. Structural calculations available upon requested. Optional Thermion Safetrax non-skid cover finish available.
    • Frame: Extruded aluminum with bend down anchor tabs around the perimeter. Extrusion is designed with a water retention lip to keep standing water from falling into the opening.
    • Gasket: EPDM gasket adhesive bonded around the entire perimeter of the cover.
    • Hinges: Aluminum hinges welded to the cover and frame with 1/4" (6 mm) type 316 stainless steel hinge pins.
    • Locking mechanism: Each door will be equipped with a minimum of 2 lever type lock assemblies to compress the gasket to provide a flood tight seal. Each lock is engaged by turning a hex head bolt from the topside of the door.
    • Lift Assistance: Type 316 stainless steel gas spring operator(s) with built-in hold open device.
    • Finish: Mill Finish aluminum with a bituminous coating applied to the exterior of the frame
    • Hardware: Type 316 stainless steel throughout.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-access-door-models-type-ft-30
  • Familia de productoFloor Hatches
  • Grupo de produtosFloor Access Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors