Publicar produtos
Floor Access Door Models Type PV (300 PSF), Type PV-H20

Floor Access Door Models Type PV (300 PSF), Type PV-H20

Traduzido por Google,
As portas de acesso ao piso tipo PV são projetadas para fácil instalação em abóbadas de concreto pré-moldado. Os produtos são fornecidos com uma saia de batente que se adapta a qualquer espessura de laje de concreto e apresentam construção em alumínio, assistência de elevação por mola a gás e ferragens em aço inoxidável. As portas estão disponíveis em diversos tamanhos padrão e tamanhos especiais podem ser especificados para atender a requisitos de acesso específicos.
Especificação
  • Guide Specifications

    • Material: 1/4" (6mm) aluminum cover and extruded aluminum frame.
    • Cover: Diamond-pattern tread plate reinforced for 300 psf (1464 kg/m2) live load or H-20 wheel loading (Designed for installation in off street locations where the door is not subjected to high density, fast moving traffic. Structural calculations available upon request).
    • Frame: Extruded aluminum channel frame with built-in skirt for precast installation (specify slab thickness) and bend down anchor tabs around the perimeter. A 1-1/2" (38mm) drain coupling is welded under the frame for a pipe connection to a dry well or disposal system.
    • Hinges: Heavy forged Type 316 stainless steel hinges with 1/4" (6 mm) type 316 stainless steel hinge pins
    • Latch: Type 316 stainless steel slam lock with fixed interior handle and removable exterior turn/lift handle. Latch release is protected by a flush, gasketed, removable screw plug
    • Lift Assistance: Gas spring lift assistance. Automatic hold-open arm with release handle automatically locks the cover in the open position.
    • Finish: Mill Finish aluminum with a bituminous coating applied to the exterior of the frame
    • Hardware: Type 316 stainless steel throughout
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-access-door-models-type-pv-300-psf-type-pv-h20
  • Familia de productoFloor Hatches
  • Grupo de produtosFloor Access Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors