Publicar produtos
Executive
Biodrier

Executive

Traduzido por Google,
O Biodrier Executive é um avanço na secagem das mãos. Ele usa um motor de alta potência para criar ar quente que secará suas mãos em dez segundos. É elegante, ultramoderno e uma alegria de usar. Também é melhor para o meio ambiente graças ao seu baixo consumo de energia. E é muito mais higiênico do que as alternativas. Um filtro HEPA triplo antibacteriano grau 13 impede a propagação de bactérias e vírus, mantendo a unidade sempre limpa e higiênica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabio_exe
  • Familia de productoHand dryer
  • Grupo de produtosExecutive
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)660
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)230
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815