Publicar produtos
VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer
VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer

    VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer

    Traduzido por Google,

    Leve o desempenho ao máximo com o secador de mãos para banheiro World Dryer VMax® V2, equipado com filtragem HEPA. Ele seca as mãos higienicamente em apenas 10 segundos e sua abertura 25% maior oferece amplo espaço para uso sem contato. Este secador de mãos de parede também possui um prático visor de LED para alertas de manutenção.

    Conformidade:

    Em conformidade com a ADA, cETLus, IP33, Restaurante Ecológico, o produto não deve ser descartado como lixo comum, mas sim coletado para recuperação e reciclagem, 5 anos de garantia.

    Características:

    • Higiênico: O filtro HEPA captura 99,97% das partículas e a operação sem contato oferece uma experiência mais higiênica.
    • Design ergonômico: Proporciona uma experiência de uso confortável com uma ampla cavidade para secagem das mãos.
    • Reservatório de água: A água residual é coletada em um reservatório específico para ajudar a prevenir riscos de piso molhado.
    • Alertas de manutenção: Indica, através de um visor LED, quando o filtro deve ser trocado ou o reservatório de água esvaziado.
    • Em conformidade com a ADA: A instalação do secador de mãos de montagem em superfície está em conformidade com a ADA, sem necessidade de kits de embutir caros ou custos adicionais de instalação.
    Especificação
    • Keywords: World Dryer VMAX V2, world dryer vmax, HEPA-Filtered VMax V2, hand drying solutions, touchless operation, HEPA filter, Antimicrobial technology, Vertical Hand Dryer
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahand-dryer-world-dryer-vmax-v2
    • Familia de productoHand and Hair Dryers
    • Grupo de produtosVMax™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-04
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States