Publicar produtos
Stainless Steel Bird Spikes - Extra Wide
Bird-X

Stainless Steel Bird Spikes - Extra Wide

Traduzido por Google,

Barreiras físicas são projetadas para bloquear o acesso a áreas de pouso e desencorajar o uso dessas superfícies por pássaros. Os espigões de aço inoxidável são fáceis de instalar com adesivo especial para espigões, pregos, parafusos ou abraçadeiras. Projetados para uso em telhados, beirais, cercas e estruturas similares. Os espigões de aço inoxidável da Bird-X são feitos de aço inoxidável durável e exigem manutenção mínima. Os espigões de aço inoxidável proporcionam exclusão de pássaros a longo prazo e podem durar anos.

  • Barreira física durável
  • O aço inoxidável não corrói nem se deteriora.
  • Ajude a proteger as superfícies contra gotas corrosivas.
  • Inclui consultoria de instalação
  • Garantia de 10 anos contra defeitos de material e fabricação.

As pontas de aço inoxidável Bird-X estão disponíveis em diversos tamanhos e larguras, de estreitas a extra largas, e em comprimentos que variam de 3 a 30 metros. Independentemente da localização, você pode ajudar a impedir que pássaros pousem com esta barreira física eficaz. Nossos especialistas da Bird-X estão disponíveis para consultas telefônicas gratuitas para orientá-lo na instalação ou para recomendar um instalador em sua região.

Todas as pontas de aço inoxidável vêm em seções de 60 cm e são fixadas com segurança em uma base flexível de policarbonato.

Benefícios

  • Reduza os custos de limpeza e manutenção.
  • Ajude a proteger edifícios, equipamentos e veículos contra excrementos de pássaros corrosivos.
  • Reduzir os potenciais problemas de saúde e responsabilidade civil associados à presença de aves consideradas pragas.
  • Ajudar a reduzir os riscos associados à transmissão de doenças, como o vírus do Nilo Ocidental, a salmonela e a E. coli.
  • Ajude a desencorajar a nidificação em condutas de ventilação e chaminés.
  • Reduzir os riscos de incêndio causados ​​por materiais de nidificação
  • Evite possíveis problemas com inspeções governamentais e de segurança.
  • Ajude a proteger áreas externas contra danos causados ​​por pássaros.
  • Melhorar a aparência do imóvel
  • Reduzir o incômodo para moradores, trabalhadores, clientes, etc.
Especificação
  • Guarantee /Warranty: 10-Year Warranty against material defects and workmanship

    Width: 7.5″ (8″ coverage)

    Height: 4.3″

    Base Width: 1.69″

    Box Dimensions: 10 ft.: 25” x 11” x 5”, 24 ft.: 26” x 19” x 17”, 50 ft.: 25” x 11” x 6”, 100 ft.: 25” x 20” x 11”

    Shipping Weight: 10 ft.: 2 lbs, 24 ft.: 4 lbs, 50 ft.: 8 lbs, 100 ft.: 15 lbs

    SKU: EWS-10, EWS-24, EWS-50, EWS-100

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStainless-Steel-Bird-Spikes-Extra-Wide
  • Familia de productoStainless Steel Spikes, Extra Wide
  • Grupo de produtosBird-X All Steel Bird Spikes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.3
  • Largura (polegadas)7.5
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Nome UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520