Publicar produtos
Wooden fence KIT045
Finsa

Wooden fence KIT045

4.4 de 5 estrelas4.4(37 avaliações)
Traduzido por Google,

Cerca de madeira KIT045, em madeira de Pinho Marítimo Galego, SAVIA, tratada em autoclave para classe de risco 4, nas dimensões 2050x1000x50 mm, tingida de castanho.

Especificação
  • Wooden fence KIT045, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 2050x1000x50 mm, brown dyed.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFinsawood-fence-kit045
  • Familia de productoFacades Savia
  • Grupo de produtosWooden Facades
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)2050
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalPinho
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWood fencing
  • Código UNSPSC30152002
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoftwood fence boards
  • Número OmniClass23-11 25 19 31
  • Título OmniclassWood Fences
  • Código CSI UniFormat IIG
  • Título CSI UniFormat IISITEWORK
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
Produtos parecidos

3.5 de 5 estrelas 3.5 (24)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (8)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (7)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (7)