Publicar produtos
Peek Swivel
Arquivado

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicao46h
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosPeek
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-02-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)855
  • Largura (mm)540
  • Profundidade (mm)570
Relacionado
  • Material principalPolyester
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings

Produtos parecidos