Publicar produtos
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
    PLANK

    BLOCCO Stool

    4.7 de 5 estrelas4.7(49 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O banco BLOCCO é um banco com estrutura em madeira de freixo, carvalho ou nogueira. A moldura pode ser lacada natural ou lacada a preto, ou lacada opaca poro aberto nas cores cinza, branco e azul. O banco tem um apoio para os pés em cetim ou alumínio polido.

    Especificação
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2013
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 8500-60/00

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBlocco-Stool
    • Familia de productoBlocco
    • Grupo de produtosStool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)340
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)4.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products