Publicar produtos
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
REMO wood chair
    PLANK

    REMO wood chair

    4.9 de 5 estrelas4.9(18 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A cadeira REMO Wood está disponível em freixo natural, freixo branco, nogueira, cinza ou manchado de preto. Há também a opção de adicionar uma almofada estofada opcional em tecido ou couro. A cadeira está disponível como cadeira individual e como cadeira empilhável.

    Remo é uma cadeira de madeira moldada que combina a tradição artesanal da Plank com tecnologias de fabricação de ponta. O designer alemão Konstantin Grcic utiliza a leveza da madeira moldada para criar uma cadeira simples e versátil. Uma característica do Remo é a conexão ajustada da concha do assento com o encosto alinhado horizontalmente.

    O resultado é uma cadeira estável e excepcionalmente confortável. Remo é produzido em duas versões que são adequadas para uma variedade de usos. A versão com pés de madeira confere à cadeira um aspecto acolhedor e convidativo, é leve e também pode ser empilhada.

    Especificação
    • Mod.‎ 1207-20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRemo-wood-Chair
    • Familia de productoRemo
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalMadeira compensada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText