Publicar produtos
TRUE COLORS BASIN 90cm

TRUE COLORS BASIN 90cm

Traduzido por Google,
Lavatório TRUE COLORS 90cm com suporte dedicado de metal True Colors
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTCL90
  • Familia de productoTruecolors
  • Grupo de produtosBasins
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1110
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS