Publicar produtos
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
    BLUCHER

    On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320

    Traduzido por Google,

    BFD-320 AISI tipo 304 ralo sanitário de aço inoxidável com 8 pol. x 8 pol. (200 mm x 200 mm) superior quadrado e uma grade de 1/8 pol. (3 mm). As opções de modelo incluem uma saída lateral (SO) em tamanhos de 3 ou 4”.


    Especificação
    • US Order # / Description

      BFD-323 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 3”(75) BO

      BFD-324 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 4”(110) BO

      BFD-323-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 3"(75) SO

      BFD-324-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 4"(110) SO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7020
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosWaste Water Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-19
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte