Publicar produtos
BTPC - Trap Primer Adapter
BLUCHER

BTPC - Trap Primer Adapter

Traduzido por Google,

BTPC AISI Tipo 316L adaptador de primer de armadilha de aço inoxidável com 1/2 pol. (13mm) Rosqueamento IPS, conexões de encaixe de encaixe.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabtpc
  • Familia de productoDrain
  • Grupo de produtosHub Drains/Trap Primer Adaptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte