Publicar produtos
Tradition Plus side flashing rh
Arquivado

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Especificação
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • Familia de productoPitched Roof Tile System
  • Grupo de produtosAeroDek Tradition Plus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1250
  • Largura (mm)143
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_93_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal tile verge fittings
  • Código CSI MasterFormat 201407 32 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Tiles
  • Número OmniClass23-13 39 17 15
  • Título OmniclassMetal Roof Tiles
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings