Publicar produtos
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Arquivado

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Especificação
  • See the Italian version for complete information.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicategole-wierer-coppo-del-borgo
  • Familia de productoRoof tiles
  • Grupo de produtosWierer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)450
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)7.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_95_40
  • Uniclass 2015 DescriçãoInterlocking tile roofing systems
  • Número OmniClass23-13 39 17 11
  • Título OmniclassClay Roof Tiles
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings