Publicar produtos
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof

    FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A costura de pé VMZINC® é uma costura dobrada simples ou dobrada dupla.

    O uso de máquinas de perfilagem e costura para o fechamento de juntas de costura longitudinais reduz significativamente o tempo de instalação.

    A baixa altura das costuras (25 ou 32 mm) contribui para a modernidade, leveza e regularidade da cobertura e da fachada, ao mesmo tempo em que destaca sua finalidade arquitetônica.

    Ao lidar com projetos mais complexos este sistema apresenta uma aparência mais avançada tecnologicamente.

    A técnica de costura permanente é particularmente adequada para superfícies muito grandes de telhados e fachadas e para estruturas localizadas em regiões de clima severo, muitas vezes sujeitas a ventos fortes, chuvas fortes e queda de neve (clima de montanha ou continental).

    Embalagem:
    Entregue em rolos a serem perfilados ou em tiras pré-formadas sob demanda.

    Aspectos de superfície:
    Zinco Natural / QUARTZO-ZINCO / ANTRA-ZINCO / PIGMENTO / AZENGAR

    O uso do aspecto escolhido pode não ser adequado para determinadas aplicações no contexto de restrições ambientais muito agressivas.

    Recomenda-se, se necessário, consultar os serviços da VM Building Solutions para mais informações.

    Especificação
    • Application:
      All types of roofs.

      All shapes:
      Flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      Pitches:
      Minimum pitch 3° (5%).

      Installation: 

      For flat roof, the bins are produced in long sheets up to 15m. 

      Finished joint: height 25 mm. 

      For curved, concave and convex covers, bending up to 10 or 10.5m depending on the thikness of the metal. 

      Fixations: 

      Fixed and sliding stainless steel clips (type VMZINC) type 1 according to DTU 40.41, placed at a maximum of 33 cm and crimped with the upstand flashing from the cover sheets. 

      Climates:
      All regions wind

      The choice by a professional of a VMZINC® product of VM Building Solutions must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints.

      It is recommended, if necessary, to consult the VM Building Solutions services for further information.

      Special conditions:
      In mountain climate (alt> 900 m), implemented with additional sealing and double ventilation (see DTU 40.41),

      Application on the underside:
      Width 500 m, length 2 m.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJoint-Debout-Couverture-VMZINC
    • Familia de productoCouverture
    • Grupo de produtosVMZINC ROOFING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-25
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoZinc sheet roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText