Publicar produtos
Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre
BMI

Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre

Traduzido por Google,
Sistema de impermeabilização de duas camadas sobre deck de concreto. Membrana de impermeabilização de betume elastomérico SBS projetada especificamente para sistemas de camada única. Membrana de impermeabilização de betume elastomérico SBS projetada especificamente para sistemas de camada única. Toching confiável e mais fácil devido ao lado inferior ranhurado patenteado A Juntas sobrepostas seguras devido ao filme fusível escarificado na ourela (patente Siplast Icopal) A Alta resistência a rachaduras e perfurações, elasticidade considerável devido ao betume elastomérico SBS A Várias cores disponíveis
Especificação
  • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBMI-Roof-System-Parafor-Solo-S-Paradiene-Concrete
  • Familia de productoFLAT ROOF
  • Grupo de produtosWATERPROOFING
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)156
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)7.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoll roofing
  • Código UNSPSC30151501
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
  • Número OmniClass23-13 39 23
  • Título OmniclassFlat Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB1020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Construction

Disponibilidade da região

Europa