Publicar produtos
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    Traduzido por Google,

    O Advanced Contour Roof System da BMI Monier Malaysia oferece uma visão contemporânea, enquanto o Kilat Tech dá um acabamento brilhante e brilhante que você deseja.

    Especificação
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaadvanced-contour_7780053_my
    • Familia de productoPitched Roof Tile System
    • Grupo de produtosAdvanced Contour
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)330
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Fabricado emMalaysia
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete interlocking tiles
    • Código CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 13
    • Título OmniclassConcrete Roof Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia