Publicar produtos
2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,
SISTEMA DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO PARA SERVIÇO DE INCÊNDIO USO DN 70 - PARA PILAR HIDRATANTE - GABINETE DE PORTA DE METAL "Electa"
Especificação
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 steel cabinet with metal door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-2-mp-sistema-servizio-soprasuolo-electa-portello-pieno
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa