Publicar produtos
66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS

66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
DRY BARREL PILLAR HYDRANT ESTILO EUR - DN 150 - 2 SAÍDAS UNI DN 70
Especificação
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-66-c-pillar-hydrant-dn150-2out
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa