Publicar produtos
Speaker and Speaker- Strobes
Edwards

Speaker and Speaker- Strobes

4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Visão geral
Os alto-falantes de integridade e os estroboscópios de alto-falante são projetados para transmitir comunicações de voz de emergência integradas e de alta qualidade, bem como sinais de tom de alerta e alarme. Use-os em aplicações de segurança de vida, especialmente para notificar deficientes auditivos e onde pessoas transitórias são esperadas, como em hotéis, shoppings, aeroportos, hospitais e outros prédios públicos.

Esses alto-falantes são fornecidos completos com um 'capacitor de bloqueio DC' para permitir a supervisão elétrica do circuito de distribuição de áudio. Estão disponíveis modelos para circuitos de 25 Vrms e 70 Vrms. O alto-falante mylar com construção traseira selada oferece durabilidade extra e audibilidade aprimorada. As torneiras de potência de 1/4W a 2W fornecem flexibilidade máxima no local.

A carcaça de plástico resistente do Integrity está disponível com acabamento texturizado vermelho ou branco. Com sua engenhosa subplaca de montagem, o Integrity é firmemente fixado com um único parafuso, garantindo uma instalação rápida e atraente. Não é necessária uma placa de acabamento separada para a montagem embutida.

O flash dos estroboscópios de Edwards será notado de quase qualquer posição na sala, corredor ou grande espaço aberto. Os estroboscópios Edwards são listados pela UL1971 com classificações de intensidade de CD de parede e teto (consulte as Especificações). Isso é útil em áreas onde a Autoridade com Jurisdição (AHJ) permite estroboscópios montados no teto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-013
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire alarm sounders
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Número OmniClass23-29 31 15 17
  • Título OmniclassAudible Fire Notification Devices Speaker
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States