Publicar produtos
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - ALUMINUM CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - ALUMINUM CAPS

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
DRY BARREL PILLAR HYDRANT ESTILO EUR - DN 100 - 2 SAÍDAS UNI DN 70
Especificação
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. New model with dome cover and aluminum operating nut. With aluminum blind caps. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-66-d-pillar-hydrant-dn100-2out-alu-caps
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa