Publicar produtos
80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”
80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”

    80/HG SWINGING FIRE HOSE REEL “Rodi by Giugiaro Design”

    Traduzido por Google,
    CARRETEL DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO INTERIOR “Rodi by Giugiaro Design” EN 671-1 - MARCAÇÃO CE
    Especificação
    • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION “Rodi by Giugiaro Design” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Rodi Giugiaro” fire cabinet with rounded edges, made of carbon steel, grey RAL 7035 polyester powder coating. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Door made with double shell reinforced thermoforming process, metallic anthracite gray color with transparent polycarbonate insert. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN694 - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice) Suitable for recessed installation by adding the optional cover frame. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaart-80-hg-naspo-rodi-line
    • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupo de produtosHose reels / Naspi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit