Publicar produtos
BoeroHP Satinato
Boero

BoeroHP Satinato

Traduzido por Google,

ESMALTE DE POLIURETANO BASE D'ÁGUA DE ALTO DESEMPENHO PARA INTERIORES E EXTERIORES

Esmalte poliuretano acetinado monocomponente de alto desempenho para interiores e exteriores.

Este inovador esmalte à base de água de alto desempenho com polímeros acrílicos e poliuretanos oferece os benefícios de resistência às intempéries e elasticidade típicas das resinas acrílicas, combinados com a resistência a arranhões, desgaste superficial e marcas de mão oferecidas pelas resinas de uretano.

Praticamente inodoro e totalmente antiamarelecimento, possui excelente fluidez de fácil aplicação e alto poder de cobertura, tornando-o ideal para acabamento de portas, janelas, pequenos móveis e superfícies de madeira, metal (incluindo radiadores) e plástico devidamente preparados.

Sem agentes bloqueadores e alta dureza superficial, as superfícies são resistentes a arranhões, recolhimento de sujeira em geral e marcas de mão após apenas algumas horas da aplicação, reduzindo o tempo até que objetos e produtos possam ser reutilizados.

Especificação
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBoeroHP-Satinato
  • Familia de productoWater based enamel
  • Grupo de produtosBoeroHP Satinato
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPainting