Publicar produtos
ADVANCE® Interior Paint

ADVANCE® Interior Paint

Traduzido por Google,

ADVANCE Pintura Interior

Uma tinta alquídica à base de água de qualidade premium que oferece uma linha completa de acabamentos duráveis ​​de alta qualidade, ideais para portas, acabamentos e armários.

  • Aplicação e sensação excepcionais
  • Excelente cobertura e ocultação
  • Cura para um acabamento duro com qualidade de móvel
  • Tingido com corantes à base de água proprietários de Benjamin Moore
  • Baixo VOC mesmo após tingimento
  • Disponível em mais de 3.500 cores

Os brilhos incluem:

  • Cetim
  • Semi brilhante
  • Alto brilho

Entre em contato com a Benjamin Moore

Especificação
  • Interior/ExteriorInterior
    Recommended For Use OnDoors, trim, cabinets, walls, and ceilings. For primed or previously painted wallboard, plaster, masonry, wood, and metal.
    SubstrateDrywall, Plaster, Wood, Masonry, Ferrous Metal, Non-Ferrous Metal
    VOC Range< 50
    RegulatoryVOC compliant in all areas
    SpecificationsQualifies for LEED® 2009, Qualifies for LEED® v4 credit, Health Product Declaration available, Qualifies for CHPS low emitting credit
    Coverage (Sq. Ft./Gal)37.2-46.5 sq. m. (400-450 sq. ft.)
    Number of Recommended Coats1 or 2
    Dry Time4-6 hours
    Recoat Time16 hours
    Full Cure (Days)7
    Resin Vehicle TypeWaterborne Alkyd
    Clean UpSoap and Water
    Volume Solids (±2%)38.4
    WFT: Wet Film Thickness (mils)3.6
    DFT: Dry Film Thickness (mils)1.3
    WPG (Weight per Gallon)4,9 kg (10,9 lb)
    ApplicatorNylon/Polyester Professional Brushes, Shed-Resistant Professional Roller Covers
    Application Temp Range (°F)10-32.2 °C (50-90 °F)
    Application Spray Pressure (PSI)1500-2500
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAdvance-interior-paint
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de produtosInterior Paint
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes