Publicar produtos
Gamma
Boero

Gamma

Traduzido por Google,

Revestimento antialgas de quartzo para exteriores

Indicado para proteger e decorar novas construções, bem como para manutenção predial.

O conteúdo de pó de quartzo com granulometria controlada confere ao produto alto poder de preenchimento, permitindo o mascaramento eficaz de pequenas imperfeições da superfície. O produto apresenta boas propriedades de cobertura e alta resistência a agentes atmosféricos. Está em conformidade com as normas EN 15457 (resistência ao crescimento de fungos) e EN 15458 (resistência a algas) devido a aditivos especiais que protegem a película contra bolores e líquenes.

Em conformidade com os Critérios Ambientais Mínimos (CAM italiano).

Tintas não recomendadas para uso como revestimentos isolantes:

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285

I COLORI STORICI DELL'EDILIZIA STORICA E MODERNA 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


Especificação
  • Quartz anti-algae coating. Please see Italian version for full specification.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGamma
  • Familia de productoQuartz anti-algae coating
  • Grupo de produtosGamma
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPainting

Disponibilidade da região

Europa