Publicar produtos
Magnum brillante
Boero

Magnum brillante

Traduzido por Google,

ESMALTE BRILHANTE NÃO AMARELO À BASE DE ÁGUA COM CERTIFICAÇÃO HACCP

Esmalte brilhante não amarelado para exteriores e interiores. O esmalte Magnum é fácil e limpo de aplicar, pois não escorre nem escorre e é diluído em água, que também é usada para lavar ferramentas após o uso. Adequado para aplicação em todos os suportes devidamente preparados (ferro, madeira, alvenaria, fibrocimento, PVC, chapa galvanizada, etc.). Adequado para aplicação em áreas contendo produtos alimentícios em conformidade com a norma UNI 11021-2002 referente à metodologia HACCP (relatório de teste emitido pela Universidade Sacro Cuore, Piacenza). Ideal para o mercado de bricolage e particularmente para aplicação em áreas de estar porque é inodoro.

Especificação
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMagnum-brillante
  • Familia de productoWater based enamel
  • Grupo de produtosMagnum brillante
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPainting

Disponibilidade da região

Europa